Alta velocidad
UNILINE ED
Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²
Tallas disponibles
75
El configurador no está disponible para este producto.
Nuestro equipo puede ayudarle.
- Movimiento proporcionado por tres guías de rodillos lineales y una correa dentada
- unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- en la configuración de un solo eje, para ser reservado para casos de carga moderados con poco sobresaliente
- Adecuado para la operación automática del ciclo a altas tasas de trabajo y cargas moderadas
- protección de la unidad por sellos longitudinales para operar en un entorno de suciedad
- Rango de temperatura de funcionamiento de -20 ° C a + 80 ° C
- Transmisión de torque de la unidad a la polea por medio de un eje hueco teclado
Disponible en versión “anticorrosión” para ambientes húmedos.
Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.
ED75 |
|
| Profile width/height (mm) | 75 x 75 |
| Rail size (mm) | 43/28 |
| Maxi. working stroke (mm) | 2450 |
| Maxi. repetability (mm) | 0,1 |
You need some help with a 3D file?