Alta velocidad

UNILINE A

Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 7 m / s y 15 m / s²
Tallas disponibles
40 55 75

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

  • Movimiento proporcionado por una guía de rodillo lineal y una correa dentada
  • unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • particularmente adecuado para configuraciones en las que se montan dos unidades en paralelo
  • en la configuración de un solo eje, que se reservará para casos de carga moderados
  • Adecuado para la operación automática del ciclo a altas tasas de trabajo y cargas moderadas
  • protección de la unidad por sellos longitudinales para operar en un entorno de suciedad
  • Transmisión de torque de la unidad a la polea por medio de un eje hueco teclado
  • Kits de montaje disponibles para crear sistemas Multi-Axis X-Y-Z / Y-Z / X-Y

Disponible en versión “anticorrosión” para ambientes húmedos.

Rango de temperatura de funcionamiento de -20 ° C a + 80 ° C

A40
A55
A75
Profile width/height (mm) 40 x 40 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28 43
Maxi. working stroke (mm) 1660 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1 0,1

 

You need some help with a 3D file?