Perfil laminado

HVC

Guía de bolas de extensión total. Carrera de doble cara y bloqueo en posición cerrada opcional. Mecanizado especial bajo pedido. Tratamientos superficiales opcionales disponibles.
Tallas disponibles
45 50 58 75
Carrera de hasta 2000 mm. Carga útil máxima superior a 2300 N/par.

Excelente resistencia a test de niebla salina hasta 816 h.

Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios

Aplique un factor de ajuste de 0.6 a las capacidades de carga del catálogo.

You need some help with a 3D file?