Perfil estirado en frío

HTT

Guía de bolas de extensión parcial (50 %) rígida. Carrera de doble cara opcional y mecanizado especial bajo pedido. Disponible en versión de acero inoxidable y tratamientos de superficie opcionales.
Tallas disponibles
30 40 50
Carrera de hasta 541 mm. Carga útil máxima superior a 600 N/par.

Muy buena resistencia a la corrosión, que se puede mejorar con recubrimiento de níquel de zinc y bolas de acero inoxidable (opcional)

Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios

You need some help with a 3D file?