Acero inoxidable - Perfil estirado en frío

HGT-X

Guía telescópica rígida y compacta de extensión total para cargas medias y pesadas.
Tallas disponibles
30 35 60 80 100 120 150 200 240
Disponible vida útil/vida de servicio y deflexión de la corredera. Extensiones personalizables de hasta el 70 %. Carrera de hasta 1013 mm. Carga útil máxima superior a 60 000 N/par.

Amplia gama, 6 tamaños, sección desde 60×32 hasta 240×74 mm.
Manipulación segura: opciones de bloqueo, topes y amortiguadores en posición cerrada (tamaños 60 y 80 para L= 1 000 mm), sujeción en posición, disco sincronizador.
Guía muy rígida por diseño: elemento intermedio con sección de viga tipo IPN ultrarrígida.
La carrera se puede adaptar. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarían.
Opcion de carrera bilateral. También disponible con disco sincronizador opcional para el elemento intermedio.
Apto para funcionamiento manual moderado, sin golpes.

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.

Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios

Excelente resistencia al test de niebla salina.

Carga máxima de hasta 1200 kg. Aplique un coeficiente de ajute de 0.6 a las capacidades de carga del catálogo de la versión de acero.

You need some help with a 3D file?