Deslizamiento telescópico sincronizado

HGT-MG

Movimiento magnético sincronizado para un funcionamiento más suave, menor fuerza de apertura y mayor capacidad de carga. Cuenta con un recorrido final amortiguado para un rendimiento más silencioso y una vida útil prolongada. Tratamientos superficiales opcionales disponibles para entornos hostiles.
Tallas disponibles
60 80
  • Sistema de extensión sincronizado que utiliza imanes internos para reducir la fuerza de apertura
  • Jaula de bolas rediseñada con paso reducido para un mayor manejo de cargas
  • Carrera final amortiguada para un funcionamiento más silencioso y una menor tensión mecánica
  • Construcción de alta rigidez que garantiza una desviación mínima bajo cargas pesadas
  • Tratamientos superficiales opcionales para una mayor resistencia a la corrosión en entornos difíciles
  • Optimizado para una manipulación suave y un movimiento preciso en aplicaciones exigentes
You need some help with a 3D file?