Hardened Curviline
La selection tool no está disponible para este producto.
Nuestro equipo puede ayudarle a seleccionar el producto adecuado.
El configurador no está disponible para este producto.
Nuestro equipo puede ayudarle.
- Guía de rodillos lineales que combinan movimientos lineales y circulares de diferentes radio
- versión con rieles de la pista endurecida para mejorar la resistencia y la resistencia a los golpes
- Posibilidad de realizar solo las secciones de movimiento circular
- La precarga de la placa base se mantiene en toda la longitud del riel incluso en el caso de movimientos complejos
- Los rodillos pueden, por ejemplo, estar montados directamente en el equipo móvil, evitando así la sobrepecosa del cuerpo del zapato.
- Se pueden hacer diseños especiales para medir.
- Rango de temperatura de funcionamiento de -20 ° C a + 80 ° C
En el caso de cargas no centradas, los momentos generados deben ser compensados mediante dos guías montadas en paralelo
Para reducir los tiempos de producción, use el radio predefinido en el catálogo, con la posibilidad de radio personalizado si es necesario
Uniones de guías no recomendadas
& nbsp;
Versión: acero galvanizado con carreras endurecidas (material de riel: C43 y FE360 para el cuerpo de zapatos, rodillos 100CR6). A petición, la protección de la corrosión más alta se puede lograr mediante la aprobación de la FDA (Alimentación y AMP; Administración de medicamentos) Níquel químico.
Rail available in widths 16.5 and 23 mm.
Maximum extended length of the rail: 3,240 mm