Guías de rodillos cruzados/bola
GR guides
Disponer de rodillos cruzados o bolas. Emplean diferentes jaulas y piezas finales en función de la aplicación.
Tallas disponibles
GR1
GR2
GR3
GR6
GR9
GR12
Caminos de rodadura templados por inducción para garantizar un alto rendimiento incluso en los ciclos de trabajo más duros.Bajo nivel de ruido gracias al recubrimiento antifricción disponible en los caminos de rodadura.Los elementos rodantes pueden ser de agujas, de rodillos cruzados o de bolas, según la capacidad de carga y las necesidades de desalineación.Diseñado para soportar cargas pesadas garantizando una alta rigidez del sistema.
La selection tool no está disponible para este producto.
Nuestro equipo puede ayudarle a seleccionar el producto adecuado.
El configurador no está disponible para este producto.
Nuestro equipo puede ayudarle.
You need some help with a 3D file?