Guía de bolas de recirculación compacta - Alta carga y rigidez

Easyslide SNK

Guía de rodamiento de bolas recirculantes.
Compacidad y alta capacidad de carga
Tallas disponibles
43

La selection tool no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle a seleccionar el producto adecuado.

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

  • La serie SNK consiste en un riel de perfil C de acero Dibujado con pistas de rodadura endurecida y molida y de un control deslizante interno con un sistema de rodamiento de bolas de recirculación. Este producto es extremadamente compacto y cuenta con una calificación de alta carga.
    y grandes propiedades deslizantes.
  • las bolas están hechas de acero de cojinete endurecido
  • Las pistas de carreras de tierra de los rieles guía y los deslizadores son endurecidos por la inducción
    (Terreno para la serie SNK)
  • Larga vida útil
  • SNK puede ser montado horizontal y verticalmente.

Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 ° C y + 70 ° C

Block Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN43-110 7842 5489 75 95 136
SNK43-150 10858 7600 105 182 261
You need some help with a 3D file?