Sistema de guiado completo
Base Line
Base Line se compone de raíles, rodillos guía y carros, proporcionando un sistema de guiado completo para cargas ligeras y medianas
con un diseño que ahorra espacio.
Tallas disponibles
DC 10,54
DC16.8
DC16,65
DC 25.95
C 10
C 18
C 22
C 30
Los raíles pueden construirse con un cuerpo de aluminio y dos ejes de acero, con dos pistas de rodadura o un eje de acero con una sola pista de rodadura. Disponibles en acero inoxidable para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.Las correderas son de aluminio anodizado e incorporan rodillos guía de acero con perfil de arco gótico equipados con rodamientos de bolas.Estos rodillos guía se suministran con arandelas autoblocantes y una tuerca hexagonal para su montaje. Están disponibles en acero inoxidable.El lubricador se suministra con el fieltro ya lubricado. El lubricante utilizado es a base de aceite mineral.
La selection tool no está disponible para este producto.
Nuestro equipo puede ayudarle a seleccionar el producto adecuado.
You need some help with a 3D file?