Transmisión por correa
2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART
Pórtico 3D con eje Z ligero para cargas útiles de hasta 60(*) kg. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 8 m/s².
Tallas disponibles
50/120/50
50/120/65
80/160/80
Espacio de trabajo configurable hasta :
X : 11 000 mm
Y : 3 500 mm
Z : 750 mm
(*) Se pueden alcanzar cargas superiores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
El configurador no está disponible para este producto.
Nuestro equipo puede ayudarle.
- que consta de la unidad Plus System Elm CR, Robot CR y SC CR Lineal Units. la contracción “CR” significa “resistencia a la corrosión”
- Unidades lineales equipadas con componentes internos y externos de acero inoxidable: rodamientos, guías lineales, tuercas, pernos y otras partes
- Movimiento por medio de guía de rodamiento de bolas de recirculación lineal y unidad de correa dentada
- estructura ligera y rígida y-z compuesta de vigas de aleación de aluminio extruido y anodizado
- Portal hecho a pedido con un derrame cerebral a medida
- archivo técnico a petición con aviso de cálculo
- Accesorios útiles: reductores y sus kits de montaje, soportes de sensores
| E50/R120/S50 | E50/R120/S65 | E80/R160/S80 | |
| Payload (Kg) | 0 … 15 kg | 5 … 30 kg | 10 … 42 kg |
| X Stroke (mm) | 500 … 6075 | 500 … 5970 | 500 … 5970 |
| Y Stroke (mm) | 250 … 2000 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
| Z Stroke (mm) | 250 … 500 | 250 … 1000 | 250 … 1500 |
You need some help with a 3D file?