Transmisión por correa

2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART

Pórtico 3D con eje Z ligero para cargas útiles de hasta 60(*) kg. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 8 m/s².
Tallas disponibles
50/120/50 50/120/65 80/160/80
Espacio de trabajo configurable hasta : X : 11 000 mm Y : 3 500 mm Z : 750 mm (*) Se pueden alcanzar cargas superiores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

  • que consta de la unidad Plus System Elm CR, Robot CR y SC CR Lineal Units. la contracción “CR” significa “resistencia a la corrosión”
  • Unidades lineales equipadas con componentes internos y externos de acero inoxidable: rodamientos, guías lineales, tuercas, pernos y otras partes
  • Movimiento por medio de guía de rodamiento de bolas de recirculación lineal y unidad de correa dentada
  • estructura ligera y rígida y-z compuesta de vigas de aleación de aluminio extruido y anodizado
  • Portal hecho a pedido con un derrame cerebral a medida
  • archivo técnico a petición con aviso de cálculo
  • Accesorios útiles: reductores y sus kits de montaje, soportes de sensores
E50/R120/S50 E50/R120/S65 E80/R160/S80
Payload (Kg) 0 … 15 kg 5 … 30 kg 10 … 42 kg
X Stroke (mm) 500 … 6075 500 … 5970 500 … 5970
Y Stroke (mm) 250 … 2000 250 … 2000 250 … 2500
Z Stroke (mm) 250 … 500 250 … 1000 250 … 1500

 

You need some help with a 3D file?