Alta velocidad

UNILINE ED

Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²
Tallas disponibles
75

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

  • Movimiento proporcionado por tres guías de rodillos lineales y una correa dentada
  • unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • en la configuración de un solo eje, para ser reservado para casos de carga moderados con poco sobresaliente
  • Adecuado para la operación automática del ciclo a altas tasas de trabajo y cargas moderadas
  • protección de la unidad por sellos longitudinales para operar en un entorno de suciedad
  • Rango de temperatura de funcionamiento de -20 ° C a + 80 ° C
  • Transmisión de torque de la unidad a la polea por medio de un eje hueco teclado

Disponible en versión “anticorrosión” para ambientes húmedos.

Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.

ED75
Profile width/height (mm) 75 x 75
Rail size (mm) 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2450
Maxi. repetability (mm) 0,1

 

You need some help with a 3D file?