HGT-X
Amplia gama, 6 tamaños, sección desde 60×32 hasta 240×74 mm.
Manipulación segura: opciones de bloqueo, topes y amortiguadores en posición cerrada (tamaños 60 y 80 para L= 1 000 mm), sujeción en posición, disco sincronizador.
Guía muy rígida por diseño: elemento intermedio con sección de viga tipo IPN ultrarrígida.
La carrera se puede adaptar. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarían.
Opcion de carrera bilateral. También disponible con disco sincronizador opcional para el elemento intermedio.
Apto para funcionamiento manual moderado, sin golpes.
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios
Excelente resistencia al test de niebla salina.
Carga máxima de hasta 1200 kg. Aplique un coeficiente de ajute de 0.6 a las capacidades de carga del catálogo de la versión de acero.