Perfil laminado
HVC
Guía de bolas de extensión total. Carrera de doble cara y bloqueo en posición cerrada opcional. Mecanizado especial bajo pedido. Tratamientos superficiales opcionales disponibles.
Tallas disponibles
45
50
58
75
Carrera de hasta 2000 mm. Carga útil máxima superior a 2300 N/par.
Excelente resistencia a test de niebla salina hasta 816 h.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios
Aplique un factor de ajuste de 0.6 a las capacidades de carga del catálogo.
You need some help with a 3D file?