Sistema de guiado completo

Base Line

Base Line se compone de raíles, rodillos guía y carros, proporcionando un sistema de guiado completo para cargas ligeras y medianas con un diseño que ahorra espacio.
Tallas disponibles
DC 10,54 DC16.8 DC16,65 DC 25.95 C 10 C 18 C 22 C 30
Los raíles pueden construirse con un cuerpo de aluminio y dos ejes de acero, con dos pistas de rodadura o un eje de acero con una sola pista de rodadura. Disponibles en acero inoxidable para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
Las correderas son de aluminio anodizado e incorporan rodillos guía de acero con perfil de arco gótico equipados con rodamientos de bolas.
Estos rodillos guía se suministran con arandelas autoblocantes y una tuerca hexagonal para su montaje. Están disponibles en acero inoxidable.
El lubricador se suministra con el fieltro ya lubricado. El lubricante utilizado es a base de aceite mineral.

La selection tool no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle a seleccionar el producto adecuado.

You need some help with a 3D file?