Easyslide
Guía de jaula de bolas "economica". Compactura y con alta capacidad de carga.
Tallas disponibles
22
28
35
43
63
Lo esencial
- La mejor relación de capacidad / capacidad de carga de la rama de rollo «lineal»
- alto rendimiento en la configuración de un solo riel. El ancho grande del riel permite un posicionamiento fuerte del riel en su soporte
- Tornillos de fijación (M6 en tamaño 35) dimensionado para lograr una conexión de riel / marco fuerte
- interfaz de ferrocarril / marco ancho y fuerte, lo que permite el material de «rendimiento medio» para el marco y el montaje del easyslide en superficies ásperas / no machined
- precisión lineal de 0.1 mm / m. 10.9 Tornillos de fijación de calidad recomendados
- solo adecuado para montaje horizontal. Los rieles no son unidos
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 ° C y + 130 ° C
Capacidad de carga
Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN22-290 | 9750 | 6699 | 32,2 | 324 | 463 |
SN28-450 | 26100 | 18270 | 127,9 | 1370 | 1958 |
SN35-610 | 45750 | 32025 | 221,6 | 3256 | 4651 |
SN43-610 | 65270 | 45689 | 450,4 | 4645 | 6636 |
SN63-610 | 122000 | 85400 | 1120,7 | 8682 | 12403 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?