Linear Rails
Sección transversal compacta

Easyslide

Guía de jaula de bolas "economica". Compactura y con alta capacidad de carga.
Tallas disponibles
22 28 35 43 63
Catálogos
Sus datos de solicitud
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Seleccione primero la configuración de montaje
Seleccione una configuración de montaje
(mm)
(mm)
Seleccione una configuración de montaje
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Cargando
(N)
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Tasa de trabajo
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Tiempo de ciclo basado en un viaje de ida y vuelta
(s)
Tiempo de ciclo basado en un viaje de ida y vuelta
(N)
Esfuerzo teórico calculado
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Esfuerzo teórico calculado
5. Tiempo de uso
(Km)
(s)
Tiempo de descanso acumulativo sobre un ciclo completo
Tiempo de ciclo basado en un viaje de ida y vuelta
🚀 Filtrar por
Elige tu configuración
Este producto no es adecuado para los datos de su aplicación.
Vaya a la búsqueda global para descubrir los productos adecuados para usted.

Lo esencial

  • La mejor relación de capacidad / capacidad de carga de la rama de rollo «lineal»
  • alto rendimiento en la configuración de un solo riel. El ancho grande del riel permite un posicionamiento fuerte del riel en su soporte
  • Tornillos de fijación (M6 en tamaño 35) dimensionado para lograr una conexión de riel / marco fuerte
  • interfaz de ferrocarril / marco ancho y fuerte, lo que permite el material de «rendimiento medio» para el marco y el montaje del easyslide en superficies ásperas / no machined
  • precisión lineal de 0.1 mm / m. 10.9 Tornillos de fijación de calidad recomendados
  • solo adecuado para montaje horizontal. Los rieles no son unidos

Entorno

Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 ° C y + 130 ° C

Capacidad de carga

Block Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN22-290  9750 6699 32,2 324 463
SN28-450 26100 18270 127,9 1370 1958
SN35-610 45750 32025 221,6 3256 4651
SN43-610 65270 45689 450,4 4645 6636
SN63-610 122000 85400 1120,7 8682 12403
You need some help with a 3D file?