Telescopic Rail DSE
Robuuste kogelglijder met hyperextensie tot 3 m slag
Beschikbare Maten
28
35
43
63
Globale Gegevens
- Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) Dankzij de geharde lagerrennen
- dia zonder spelen in de hele slag
- De enige industriële dia’s op de markt waardoor een berekening van de levensduur van het product
- rails en schuifregelaars gemaakt van koudgetrokken hoogwaardig staal voor geoptimaliseerde massa en traagheid. Intermediate element met een zeer rigide “s” -profiel
Het is essentieel om eindstops buiten de dia te bieden - uitstekende kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting
De beroerte kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat dit de laadcapaciteitswaarden
zal wijzigen
Belangrijkste aanbevelingen
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie
Voor deze glijder, aparte referenties voor de rechter- en linkerkant
Omgeving
Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +50°C
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?