Kaltgezogenes Profil – gehärtete Laufflächen

DSE

Kugelschienenführung mit starrer Überauszug (150 %) für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Spezielle Bearbeitung auf Anfrage und optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
28 35 43 63
Lebenslang und Durchbiegung der Rutsche verfügbar. Anpassbare Auszüge. Hub bis zu 3 039 mm. Maximale Nutzlast über 8 000 N/Paar.

Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind

Bitte beachten Sie die linke und rechte Ausführung

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +50°C

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?