Telescopic Rail DMS
Robuuste kogelglijder met volledige extensie
Beschikbare Maten
63
Globale Gegevens
- Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) Dankzij de geharde loopbaan
- Clearance-Free Steel Slide over de hele slag. Slechts één maat beschikbaar: 63
- Zeer lage opening / sluitkracht dankzij de minimale afbuiging
- rails en schuifregelaars gemaakt van hoogwaardig koudgetrokken staal voor een optimalisatie van massa en traagheid. Tussenliggend element met ultra-stijve dubbele T-straalprofiel
- Het is noodzakelijk om eindstops buiten de dia te bieden
- Uitstekende kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting
- Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Let op: de waarden van de laadcapaciteit worden als gevolg hiervan gewijzigd
Belangrijkste aanbevelingen
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de montagegaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie
Voor deze glijder, aparte referenties voor de rechter- en linkerkanten
Omgeving
Breed bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +80°C
Laadvermogen
De enige industriële glijders op de markt die een berekening van de levensduur maakt
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?