Telescopic Slides
Geharde loopbaan

Telescopic Rail ASN

De meest stijve en compacte kogelomloopspindel met gedeeltelijke extensie op de markt
Beschikbare Maten
22 28 35 43 63
Justine
“Door eenvoudig de schroeven van het uiteinde van de loop los te draaien, krijgen we een bidirectionele glijder.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
1. Omgeving
2. Asconfiguraties
Array
(mm)
Komt overeen met de maximale lengte gedefinieerd tijdens het ontwerp voor de integratie van de telescopische slede
(mm)
3. Bezig met laden
(N)
Het totale laadvermogen omvat de lading die door de plaat/lade wordt gedragen en de lading van de plaat/lade zelf
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filteren op (optie of voorkeur)
Kies uw configuratie
String (FR Translation)
Slag
Prijs
Laadvermogen
Doorbuiging Stijfheid
Schok/Trilling Weerstand
Width
Height
gewicht

Globale Gegevens

  • Clearance-Free Steel Slide over de hele slag. Configuratie in tweewegslag mogelijk door een eenvoudige gebruikersinterventie.
  • Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) Dankzij de geharde loopbaan.
  • De enige industriële dia’s op de markt die een berekening van de levensduur van het product mogelijk maakt.
  • Rail en schuifregeler gemaakt van koud getrokken hoogwaardig staal voor massale en traagheid optimalisatie.
  • Uitstekende kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting.
  • Mogelijkheid van speciale montageconfiguraties met overhang (toelaatbare momenten).
  • Slag kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat de houdbaarheidswaarden van de belasting dragen.

Belangrijkste aanbevelingen

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke montage

Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen

Bijzonder geschikt voor vlakke montage (zie de waarden van de axiale/paarsgewijze draagvermogens)

Omgeving

Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C

ISE
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?