Telescopic Rail ASN
Kugelkäfiggeführter und sehr biegesteifer Teilauszug
Verfügbare Größen
22
28
35
43
63
“Durch das Entfernen der Arretierschraube am Ende der Schiene erhalten Sie einen beidseitigen Auszug”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
Zusammenfassung
Ausgestattet mit gehärteten Laufbahnen für Anwendungen mit hohen Lasten und Erschütterungen. Spielfrei über die gesamte Länge.
Profile aus kaltgezogenem Stahl.
Beidseitiger Hub möglich.
Hubveränderungen sind möglich, wobei sich hierbei die Tragzahlen verändern.
Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen.
Axiale Belastungsrichtung möglich.
Hauptempfehlungen
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen
Axiale Einbaulage ist möglich
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?