Telescopic Slides
Balglijbaan

Hegra Rail HVC

Compacte kogelglijder met volledige extensie. Doorsnede/bevestiging volgens de handelsnorm
Beschikbare Maten
45 50 58 75
1. Omgeving
2. Asconfiguraties
oriëntatie
(mm)
Komt overeen met de maximale lengte gedefinieerd tijdens het ontwerp voor de integratie van de telescopische slede
(mm)
3. Bezig met laden
(N)
Het totale laadvermogen omvat de lading die door de plaat/lade wordt gedragen en de lading van de plaat/lade zelf
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filteren op (optie of voorkeur)
Kies uw configuratie

Dit product is niet geschikt voor uw toepassingsgegevens.
Ga naar de wereldwijde zoekopdracht om de juiste producten voor u te vinden.

Globale Gegevens

  • Safe Handling dankzij tal van accessoires: vergrendeling, stops en schokdempers, vasthouden in positie, drijfschijven (niet cumulatief voor sommige)
  • Bilaterale beroerte mogelijk. Ook optioneel verkrijgbaar met tussenliggende elementsynchronisatieschijf voor maten 58 en 75
  • Vergaderingsgemak: Ontwerp aangepast voor gemakkelijke toegang voor montage aan één kant van de schuifrail
  • Snelle samenstel door middel van een geoptimaliseerd aantal schroeven voor schuifmontage, vooral wanneer de lengte groot is
  • Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de lading draagcapaciteit worden gewijzigd als gevolg
  • Geschikt voor matige handmatige bediening, zonder schokken

Anti-corrosie materialen en beschermingen

Goede corrosiebestendigheid, die kan worden verbeterd met zink-nikkel bedekking en roestvrijstalen kogels (optioneel)

Omgeving

Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C, exclusief opties en accessoires

Laadvermogen

Roestvrij stalen uitvoering, alleen voor maat 58. Pas een matigingsfactor voor belastingcapaciteiten = 0,6 toe voor deze uitvoering

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?