Myrollon Web Services
Rollon Website
Hegra Rail HVC
Kompakter, kugelkäfiggeführter Vollauszug
Verfügbare Größen
45
50
58
75
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
Sehr gute beständigkeit im Salzsprühnebeltest, die durch eine Zink-Nickel-Beschichtung und den Einsatz von Edelstahlkugeln (optional) weiter verbessert werden kann.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Tragfähigkeit
Nur in Baugröße 58 verfügbar
Tragzahl 60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung
Invalid Part ID

Interessieren Sie sich für ein kundenspezifisches Produkt?