Hegra Rail HTT
Zeer stijve, kostenbesparende, kogelglijder met gedeeltelijke extensie. Talrijke optionele accessoires
Beschikbare Maten
30
40
50
Globale Gegevens
- 3 maten beschikbaar: 30 (sectie 30 × 15 mm), 40 (40 × 18,5), 50 (50 × 19,5)
- Safe Handling dankzij tal van accessoires: vergrendeling, stops en schokdempers, positiebedrijf, schijven (niet cumulatief voor sommige)
- Vergadering gemak: Ontwerp aangepast voor gemakkelijke toegang tot één kant van de dia. Geoptimaliseerd aantal schroeven voor de schuifmontage, vooral wanneer de lengte belangrijk is
- Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de lading draagcapaciteit worden gewijzigd als gevolg
- Geschikt voor matige handmatige bediening, zonder schokken
Anti-corrosie materialen en beschermingen
Zeer goede corrosiebestendigheid, die kan worden verbeterd met zink-nikkelcoating en roestvrijstalen kogels (optioneel)
Omgeving
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C, exclusief opties en accessoires
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?