Myrollon Web Services
Rollon Website
Hegra Rail HTT
Leichter, kugelkäfiggeführter Teilauszug mit zahlreichem Zubehör
Verfügbare Größen
30
40
50
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit, die mit Zink-Nickel-Beschichtung und Edelstahlkugeln verbessert werden kann (optional)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Tragfähigkeit
Tragzahl 40% der im Katalog gezeigten Stahlausführung
Invalid Part ID

Interessieren Sie sich für ein kundenspezifisches Produkt?