Mono Rail Miniature
Re-circulatie kogellager miniatuur lineaire geleider met hoge belastbaarheid en stijfheid.
Beschikbare Maten
7
9
12
15
Globale Gegevens
- LM-geleider met zeer hoog laadvermogen, precisie en stijfheid
- Het benutten van het technisch potentieel ervan vereist stijve, precieze montageoppervlakken en het gebruik van 12-9 kwaliteit bevestigingsschroeven
- Lineaire nauwkeurigheid van minder dan 0,02 mm voor een raillengte van 500 m
- De hoofdafmetingen van de Monorail komen overeen met de handelsnorm. Uitwisselbaarheid met andere fabrikanten mogelijk
- Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +80°C
- Railverbinding mogelijk (bewerking van de railuiteinden). Verschillende voorbelastingklassen beschikbaar voor de glijder
Anti-corrosie materialen en beschermingen
Martensitische roestvrijstalen rail
Dimensions
Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version
Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?