Sehr kompakte Kugelumlaufführung – hohe Belastbarkeit und Steifigkeit

Mini Mono Rail

Miniatur-Kugelumlaufführung aus Edelstahl mit hoher Tragfähigkeit und Steifigkeit.
Extrem kompakte Linearführung, die Platz spart und gleichzeitig einen reibungslosen und präzisen Betrieb gewährleistet.
Verfügbare Größen
7 9 12 15
Erhältlich in den Genauigkeiten N, H und in den Vorspannungsklassen K0-K1-K2. Schienen in zwei Ausführungen erhältlich (breiter oder Standardkörper).

Profilschienenführung mit sehr hoher Tragzahl, Präzision und Steifigkeit.
Zur Leistungsentfaltung ist eine starre, präzise Montageflächen und die Verwendung von Befestigungsschrauben der Festigkeitsklasse 12.9 erforderlich.
Linearer Genauigkeit von unter 0,02mm bei einer Schienenlänge von 500mm
Die Hauptabmessungen entsprechen dem Marktstandard. Austauschbarkeit mit anderen Herstellern gegeben.
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C
Zusammengesetzte Schienen mit Stoßbearbeitung möglich. Unterschiedliche Vorspannungsklassen der Laufwagen erhältlich.

Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version

Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?