YZ SAB+SAR
2D portaal met precieze beweging en hoge axiale belastbaarheid op Z-as. Draaglasten tot 50(*) kg. Snelheid/acceleratie tot 3 m/s en 10 m/s² op Y-as
Beschikbare Maten
180/120
250/180
Werkruimte configureerbaar tot:
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon