Riemaandrijving
VER
Verticale lineaire module geoptimaliseerd voor verticale beweging en positionering.
Beschikbare Maten
90FM
120
125
150
Riemaangedreven lineaire assen met omega-aandrijving voor verticale toepassingen
Snelheid tot 3 m/s
Herhalingsnauwkeurigheid ±0,1 mm
Maximaal draagvermogen tot 11,5 kN
Basismassa van de eenheid (nulslag): 27 kg
Lineaire massa van het apparaat: 1,7 kg/100 mm
Massa onderstel: 12,5 kg
Maximumsnelheid: 4 m/s
Onbelaste herhaalbaarheid: 0,1 mm
Omtrek riemschijf: 220 mm/omwenteling
Afmetingen riem: 50 AT 10
Maximale trekkracht op de riem: 2892 N
Belangrijkste traagheidsmoment Y: 2211 cm^4
Traagheidsmoment Z: 1962 cm^4

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?