Riemenantrieb

VER

Vertikales Linearmodul, das für vertikale Bewegungen und Positionierung optimiert ist.
Verfügbare Größen
90FM 120 125 150
Masse der Einheit (ohne Hub): 27 kg Lineare Masse der Einheit: 1,7 kg/100 mm Masse des Laufwagens: 12,5 kg Maximale Geschwindigkeit: 4 m/s Wiederholbarkeit ohne Last: 0,1 mm Umfang der Riemenscheibe: 220 mm/Umdrehung Größe des Riemens: 50 AT 10 Maximale Zugkraft auf dem Riemen: 2892 N Hauptflchentrgheitsmoment Y: 2211 cm^4 Hauptflchentrgheitsmoment Z: 1962 cm^4 Teleskopachsen mit Zahnstange und Ritzel und doppeltem Balken Doppelter synchroner Hub mit einem einzigen Motor Gesamtgröße um 35 % reduziert im Vergleich zu Standardachsen Geschwindigkeit bis zu 3 m/s Reduzierter Wartungsaufwand

Das selection tool ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?