Hoge snelheid
UNILINE E
"Kosteneffectieve" lineaire actuator met snelheden en acceleraties tot 5 m/s en 15 m/s².
Beschikbare Maten
55
75
- Beweging door twee lineaire rolgeleiders en een tandriem
- Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- In een-assige configuratie, te reserveren voor matige belastinggevallen met weinig overstek
- Geschikt voor automatische cycluswerking bij hoge werksnelheden en matige belastingen
- Bescherming van de eenheid door afdichtingen over de lengte voor gebruik in een vuile omgeving
- Aandrijving van het koppel naar de poelie door middel van een holle as met spie
- Assemblagesets beschikbaar voor het maken van multi-assige X-Y-Z/Y-Z/ X-Y systemen
Verkrijgbaar in „anti-corrosie“ uitvoering voor natte omgevingen
Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +80°C
E55 |
E75 |
|
Profile width/height (mm) | 55 x 55 | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 28/18 | 43/28 |
Maxi. working stroke (mm) | 2770 | 3000 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 |

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?