UNILINE E
Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Die Bewegung wird von zwei rollenbasierten Führungen und einem Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub.
Berechnungsdokumentation auf Anfrage.
In einachsiger Konfiguration für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm geeignet.
Geeignet für automatischen Zyklusbetrieb bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und mittleren Belastungen.
Schutz der Einheit durch Längsdichtungen für den Betrieb in einer verschmutzten Umgebung.
Betriebstemperatur von -20 °C bis +80 °C.
Antriebsmomentübertragung auf die Riemenscheibe mittels einer genuteten Hohlwelle.
Bausätze zur Erstellung mehrachsiger X-Y-Z / Y-Z / X-Y-Systeme stehen zur Verfügung.
Erhältlich in „Korrosionsschutzversion für nasse Umgebungen
Betriebstemperatur von -20 °C bis +80 °C
E55 |
E75 |
|
| Profile width/height (mm) | 55 x 55 | 75 x 75 |
| Rail size (mm) | 28/18 | 43/28 |
| Maxi. working stroke (mm) | 2770 | 3000 |
| Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 |