Hoge snelheid
UNILINE A
"Kostenbesparende" lineaire actuator met snelheden en acceleraties tot 7 m/s en 15 m/s².
Beschikbare Maten
40
55
75
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
- Beweging door een lineaire rolgeleiders en een tandriem
- Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Bijzonder geschikt voor configuraties waarbij twee eenheden parallel worden gemonteerd
- In een-assige configuratie, voorbehouden voor matige belastinggevallen
- Geschikt voor automatische cycluswerking bij hoge werksnelheden en matige belastingen
- Bescherming van de eenheid door afdichtingen over de lengte voor gebruik in een vuile omgeving
- Aandrijving van het koppel naar de poelie door middel van een holle as met spie
- Assemblagesets beschikbaar voor het maken van multi-assige X-Y-Z/Y-Z/ X-Y systemen
Verkrijgbaar in „anti-corrosie“ uitvoering voor natte omgevingen
Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +80°C
A40 |
A55 |
A75 |
|
| Profile width/height (mm) | 40 x 40 | 55 x 55 | 75 x 75 |
| Rail size (mm) | 18 | 28 | 43 |
| Maxi. working stroke (mm) | 1660 | 2770 | 3000 |
| Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?