Lichtmetalen tafels met hoge versnelling

TRL tables

Wrijvingsloze tafel gemaakt van legering. Ideaal voor bewegingen met een hoge versnelling.
Beschikbare Maten
TRL1 TRL2 TRL3 TRL6
Lineaire tafels verkrijgbaar met verschillende rolelementen zoals kruisrollen of kogels.
Hoge dynamiek: V=50 m/min - A=50 m/sec2
Ontworpen om zware lasten te dragen: tot 4,5 t per lineaire tafel, terwijl een hoge stijfheid van het systeem verzekerd is.

U kunt het 3D-bestand tijdelijk hier vinden.

Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?