Leichtmetalltische für hohe Beschleunigung
TRL tables
Reibungsarmer Lineartisch aus Aluminium. Ideal für Bewegungen mit hoher Beschleunigung.
Verfügbare Größen
TRL1
TRL2
TRL3
TRL6
Lineartische mit verschiedenen Wälzkörpern wie Kreuzrollen oder Kugeln erhältlich.Hohe Dynamik: V=50 m/min - A=50 m/sec²Entwickelt, um schwere Lasten zu tragen: bis zu 4,5 t pro Lineartisch bei gleichzeitiger Gewährleistung einer hohen Steifigkeit des Systems.
Das selection tool ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.
Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?