Linear Components
Telescopic Rails
Volledig uittrekbaar
Rolschuif

TLN-P

"Voordelige volledig uittrekbare rolslede met hoge buigstijfheid voor vuile omgevingen.
Beschikbare Maten
30 40

Globale Gegevens

  • Nitriding (NOx) geharde railsporen. Door-geharde rollen
  • Geschikt voor automatische cycli met gematigde snelheden
  • De slag (extensie) kan gemakkelijk worden aangepast zoals vereist. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de belasting dragen
  • soepele en stille motion
  • Geschikt voor verticale montageconfiguraties
  • eindstop in gesloten positie met geïntegreerde rubberen demper
  • Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot + 80 ° C

Anti-corrosie materialen en beschermingen

Zwarte oxidatie met micro-olie over de hele glijder geïmpregneerd. Corrosiebestendigheid 120 uur in zoutnevel. Tot 700 h in Q-uitvoering

Laadvermogen

HP uitvoering op aanvraag verkrijgbaar met een verhoging van het laadvermogen met +40 tot +50% (dubbelrijige rollen)

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?