Rolle – gewalztes Profil
TLN
Vollauszug mit Rollen. Kostengünstig und mit hoher Biegesteifigkeit. Dämpfung in geschlossener Position als Standard und Spezialbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
30
40
Hub bis zu 1 980 mm. Maximale Nutzlast über 3 600 N/Paar.
Schwarz Oxidation mit Mikroölimprägnierung. Korrosionsbeständigkeit 120h im Salzsprühnebeltest. Bis zu 700h in Q-Version
HP-Version mit erhöhten Tragzahlen (+40% bis +50%) auf Anfrage
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?