TLAX
Roestvaststalen volledig uittrekbare rolslede met hoge buigstijfheid voor veeleisende toepassingen.
Beschikbare Maten
26
40
Globale Gegevens
- rails en tussenliggend element in AISI304. Rollen in Harded AISI 440C
- Slag (extensie) kan eenvoudig worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de waarden van de laadcapaciteit worden gewijzigd als gevolg
- soepele en stille motion
- Geschikt voor verticale montageconfiguraties
- eindstop in gesloten positie met geïntegreerde rubberen demper
Anti-corrosie materialen en beschermingen
Uitvoering X: Elektrolytisch gepolijste rails en tussenelement voor verbeterde corrosiebestendigheid. Weerstaat 1000 uur in zoutnevel
Omgeving
Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +80°C
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?