Edelstahl – Rollenschlitten
TLAX
Rollenführung mit Vollauszug. Kompakte Dicke und gute Biegesteifigkeit. Dämpfung in geschlossener Position als Standard und Sonderbearbeitung auf Anfrage.
Verfügbare Größen
26
40
Hub bis zu 1.600 mm. Maximale Nutzlast über 1.500 N/Paar.
Version X: elektropolierte Schienen und Zwischenelemente für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit. Beständig bis zu 1000h im Salzsprühnebeltest
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?