Dubbele Stang

TEC

Compacte telescopische eenheid met een dubbele stang en synchrone uitgang.
Beschikbare Maten
200
Tandheugel aangedreven telescopische assen met dubbele balk Dubbele synchrone slag met een enkele motor Totale afmeting 35% kleiner vergeleken met standaard assen Snelheid tot 3 m/s Minder onderhoud Basismassa (nulslag): 46 kg Lineaire massa: 2,33 kg/100 mm Massa Tweede Uitschuiving (nulslag): 8,9 kg Massa tweede verlenging (x 100 mm slag): 0,78 kg/100 mm Massa Eerste verlenging (nulslag): 15,7 kg Massa eerste verlenging (x 100 mm slag): 1,55 kg/100mm Maximale snelheid: 4 m/s Onbelaste herhalingsnauwkeurigheid: ±0,15 mm Type aandrijving: Kenmerken tandheugel Tandwielmodule eerste verlenging: 3 Primitieve omtrek rondsel: 219,990 mm/omwenteling

De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?