Koudgetrokken profiel

NTSU

Over-verlenging (200%) kogelslede. Optionele oppervlaktebehandelingen en speciale bewerkingen op aanvraag. Volledige reeks accessoires zoals dubbelzijdige slag- en vergrendelingssystemen beschikbaar.
Beschikbare Maten
40 50 60 80 100
Slag tot 3 000 mm. Maximale belasting meer dan 7 800 N/paar.
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?