Kaltgezogenes Profil

NTSU

Kugelschienenauszug mit Überauszug (200 %). Optionale Oberflächenbehandlungen und Sonderbearbeitung auf Anfrage. Umfassendes Zubehörsortiment wie z. B. beidseitige Hub- und Verriegelungssysteme verfügbar.
Verfügbare Größen
40 50 60 80 100
Hub bis zu 3.000 mm. Maximale Nutzlast über 7.800 N/Paar.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?