Gewalst profiel
HVC
Volledig uittrekbare kogelslede. Dubbelzijdige slag en vergrendeling in gesloten positie als optie. Speciale bewerking op aanvraag. Optionele oppervlaktebehandelingen beschikbaar.
Beschikbare Maten
45
48
50
58
75
Slag tot 1 500 mm. Maximale belasting meer dan 900 N/paar.
- Safe Handling dankzij tal van accessoires: vergrendeling, stops en schokdempers, vasthouden in positie, drijfschijven (niet cumulatief voor sommige)
- Bilaterale beroerte mogelijk. Ook optioneel verkrijgbaar met tussenliggende elementsynchronisatieschijf voor maten 58 en 75
- Vergaderingsgemak: Ontwerp aangepast voor gemakkelijke toegang voor montage aan één kant van de schuifrail
- Snelle samenstel door middel van een geoptimaliseerd aantal schroeven voor schuifmontage, vooral wanneer de lengte groot is
- Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de lading draagcapaciteit worden gewijzigd als gevolg
- Geschikt voor matige handmatige bediening, zonder schokken
Goede corrosiebestendigheid, die kan worden verbeterd met zink-nikkel bedekking en roestvrijstalen kogels (optioneel)
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C, exclusief opties en accessoires
Roestvrij stalen uitvoering, alleen voor maat 58. Pas een matigingsfactor voor belastingcapaciteiten = 0,6 toe voor deze uitvoering

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?