Gewalztes Profil

HVC

Kugelschienenführung mit Vollauszug. Beidseitiger Hub und Verriegelung in geschlossener Position als Option . Sonderbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
45 50 58 75
Hub bis zu 2 000 mm. Maximale Nutzlast über 2 300 N/Paar.

Sehr gute beständigkeit im Salzsprühnebeltest, die durch eine Zink-Nickel-Beschichtung und den Einsatz von Edelstahlkugeln (optional) weiter verbessert werden kann.

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)

Nur in Baugröße 58 verfügbar
Tragzahl 60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?