Koudgetrokken profiel

HTT

Starre gedeeltelijke uittrekbare (50%) kogelslede. Dubbelzijdige slag als optie en speciale bewerking op aanvraag. Een roestvrijstalen versie en optionele oppervlaktebehandelingen zijn beschikbaar.
Beschikbare Maten
30 40 50
Slag tot 720 mm. Maximale belasting meer dan 2 000 N/paar.
  • 3 maten beschikbaar: 30 (sectie 30 × 15 mm), 40 (40 × 18,5), 50 (50 × 19,5)
  • Safe Handling dankzij tal van accessoires: vergrendeling, stops en schokdempers, positiebedrijf, schijven (niet cumulatief voor sommige)
  • Vergadering gemak: Ontwerp aangepast voor gemakkelijke toegang tot één kant van de dia. Geoptimaliseerd aantal schroeven voor de schuifmontage, vooral wanneer de lengte belangrijk is
  • Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de lading draagcapaciteit worden gewijzigd als gevolg
  • Geschikt voor matige handmatige bediening, zonder schokken

Zeer goede corrosiebestendigheid, die kan worden verbeterd met zink-nikkelcoating en roestvrijstalen kogels (optioneel)

Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C, exclusief opties en accessoires

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?