kaltgezogenes Profil

HTT

Kugelschienenauszug mit 50 % Teilauszug. Beidseitiger Hub als Option und spezielle Bearbeitung auf Anfrage. Eine Edelstahlversion und optionale Oberflächenbehandlungen sind verfügbar.
Verfügbare Größen
30 40 50
Hub bis zu 720 mm. Maximale Nutzlast über 2.000 N/Paar.

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit, die mit Zink-Nickel-Beschichtung und Edelstahlkugeln verbessert werden kann (optional)

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)

Tragzahl 40% der im Katalog gezeigten Stahlausführung

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?