Gewalst profiel

H1C

Kosteneffectieve kogelslede met overspanning (150%) voor basisgebruik. Dubbelzijdige slag als optie . Optionele oppervlaktebehandelingen beschikbaar en speciale bewerking op aanvraag.
Beschikbare Maten
75
Slag tot 2 250 mm. Maximale belasting meer dan 900 N/paar.
  • Veilig afhandelen met de opties Houd open en / of gesloten, schokdemper in gesloten positie
  • Eenvoudige montage: ontwerp aangepast voor gemakkelijke toegang tot montage aan de ene kant van de dia.
  • tweezijdige slag mogelijk
  • Snelle montage door een geoptimaliseerd aantal schroeven voor schuifmontage, vooral wanneer de lengte belangrijk is
  • Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdbaarheidswaarden van de belasting dragen als gevolg hiervan
  • Geschikt voor matige handmatige bediening zonder impact
  • Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot + 170 ° C Exclusief opties en accessoires

Montage op de rand is absoluut noodzakelijk

Zeer goede nevelbestendigheid, die kan worden verbeterd met zink-nikkelcoating en roestvrijstalen kogels (optioneel)

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?