Gewalztes Profil
H1C
Kostengünstige Kugelschienenführung mit Überauszug (150 %) nur für den einfachen Gebrauch. Beidseitiger Hub als Option . Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar und spezielle Bearbeitung auf Anfrage.
Verfügbare Größen
75
Hub bis zu 2 250 mm. Maximale Nutzlast über 900 N/Paar.
Vertikaler Einbau (hochkant) erforderlich
Sehr gute beständigkeit im Salzsprühnebeltest, die durch eine Zink-Nickel-Beschichtung und den Einsatz von Edelstahlkugeln (optional) weiter verbessert werden kann.
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?